Publique sus productos
Four Point Shelf for Mighty Mo®
Ortronics

Four Point Shelf for Mighty Mo®

Traducido por Google,


Estante para equipo de cuatro puntos para racks y gabinetes Mighty Mo, 19 x 1.75" x 20", negro, funciona con todos los canales de rack Might Mo de profundidad y gabinetes Mighty Mo de 24" y más profundos
Especificaciones
  • • Holds up to 100 lbs • Has a fixed front flange with an infinitely adjustable rear flange • Mounting hardware included (12-24 screws) • Slotted tray • Made from aluminum
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1029
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de productosRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos