Publique sus productos
Telecom Ground Bars and Kits
Ortronics

Telecom Ground Bars and Kits

4.5 de 5 estrellas4.5(17 reseñas)
Traducido por Google,


Kit de barra de conexión a tierra para telecomunicaciones, 12 de ancho x 2" de alto con juegos de orificios de 6 5/16" y juegos de orificios de 3 7/16".
Especificaciones
  • • Manufactured of 1/4" thick electrolytic tough pitch 110 alloy copper bar • Includes 1-1/2" insulators and 1" off-set stainless steel mounting brackets • Includes one 1/2 oz. tube of antioxidant joint compound • Meets BICSI an EIA/TIA 607 standards • Kit includes 1 - copper ground bar with brackts and insulators, 6 - #6 compression lugs, 3 - #2 compression lugs, 1 - 2/0 compression lug, 1 - 4/0 compression lug, 12 - 1/4"-20 x 3/4" SS hex head cap screw, 12 - 1/4"-20 SS lock washers, 12 - 1/4"-20 SS hex nut, 6 - 3/8"-16 x 1" SS hex head cap screw, 6 - 3/8"-16 SS lock washer, & 6 - 3/8"-16 SS hex nuts
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1064
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de productosRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos