Publique sus productos
Standard Equipment Racks, 2-Post, EIA
Ortronics

Standard Equipment Racks, 2-Post, EIA

Traducido por Google,


Los racks para equipos estándar de 2 postes de Ortronics están hechos de aluminio de calidad estructural para brindar resistencia y estabilidad. Los racks se envían sin ensamblar para una entrega y un almacenamiento eficientes.

Características del producto:
  • Las opciones de profundidad del canal son 3" y 6"
  • Las opciones de profundidad de rack son 19” y 23”
  • 38, 45, 51 unidades de rack
  • Manufactura guiada por computadora
  • Patrón de orificios EIA estándar en la parte delantera y trasera
  • Cumple con el estándar EIA-310.
  • Base autoportante y autoescuadrable
  • Se monta rápida y fácilmente.
  • Los ángulos superiores y la base reforzada patentada son estándar
  • Incluye 12-24 tornillos de montaje de panel negro empotrados en cruz
  • Construido de aluminio de grado estructural 6061-T6
  • Monta equipos de 19" e incluye tornillos de montaje de paneles negros empotrados en cruz
  • Patrón de agujeros de montaje universal de 5/8", 5/8", 1/2"
  • Equipado con orificios de unión estándar de 1/2" para asegurar alineaciones de múltiples racks
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1046
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de productosRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red