Publique sus productos
Mighty Mo 20 Vertical Manager
Ortronics

Mighty Mo 20 Vertical Manager

Traducido por Google,


El marco de alambre y el diseño de los dedos de la unidad de rack promueven un enrutamiento eficiente de los latiguillos entre racks. Las puertas con pestillo de doble bisagra permiten un fácil acceso durante movimientos, adiciones y cambios. Se suministra con cuatro carretes de administración de cables para proporcionar almacenamiento de cables sueltos para los puentes de fibra y doce clips limitadores de curvatura para proteger la fibra que ingresa al administrador vertical.
Nota: Reemplace el código de cola "X" con "B" para negro o "W" para blanco.
características y beneficios
  • Jaula vertical con dedos de unidad de rack individuales: proporciona un método organizado para el enrutamiento y el almacenamiento de parches o cables de conexión cruzada entre racks.
  • Capacidad de llenado recomendada de hasta 910 latiguillos de categoría 6 al 40 % de llenado: Consulte la hoja de datos de capacidad de latiguillos para ver el cuadro completo.
  • Puerta frontal de aluminio extruido con bisagras con pestillo de golpe: la manija de longitud completa permite un fácil acceso durante movimientos, adiciones y cambios y se cierra de golpe.
  • Montado en la brida frontal entre los racks Mighty Mo 20 cuando se instalan dos o más en una fila: crea un canal entre los racks para enrutar de adelante hacia atrás los cables de equipo y los latiguillos.
  • Se suministra con cuatro carretes de almacenamiento de holgura y 12 clips limitadores de doblez: Control limitador de doblez ajustable para cables de cobre y fibra.
  • Todo el hardware de montaje necesario incluido: Los clips para colgar mantienen la jaula en su lugar para una instalación fácil y rápida por parte de una persona.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1089
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de productosMighty Mo 20 Vertical Manager
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red