Publique sus productos
Mighty Mo 20 Lightweight Airflow Baffles
Ortronics

Mighty Mo 20 Lightweight Airflow Baffles

Traducido por Google,


Los deflectores de flujo de aire Mighty Mo 20 se montan entre racks, aire de entrada y salida directo en equipos de red de flujo lateral desde el pasillo frío hasta el pasillo caliente. El diseño de ángulo patentado utiliza menos espacio, reduce la contrapresión y proporciona un mejor rendimiento general que los sistemas de estilo de conducto cuadrado.
Nota: Reemplace el código de cola "X" con "B" para negro o "W" para blanco.
características y beneficios
  • Diseño en ángulo de altura completa: proporciona un área de entrada mayor que los diseños de conductos cuadrados y reduce la contrapresión en el lado de escape del interruptor.
  • Fabricado con resina de PVC/ABS reciclada: resistente a productos químicos y a la corrosión, baja inflamabilidad (clasificación de llama UL-94 VO), perfecto para uso en centros de datos.
  • Construcción de núcleo de espuma liviana: mucho más fácil de instalar, aislamiento térmico y acústico (absorbe vibraciones y oscilaciones) y reduce el costo de envío y la posibilidad de daños
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1090
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de productosMighty Mo 20 Lightweight Airflow Baffles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red