Publique sus productos
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
Metro Display Case
    Oscartek

    Metro Display Case

    Traducido por Google,

    TENGA EN CUENTA: COMUNÍQUESE CON LA FÁBRICA. ESTAMOS EN PROCESO DE ACTUALIZAR LA NUEVA VERSIÓN DE ESTE MODELO SEGÚN NUESTRAS ESPECIFICACIONES.

    Un verdadero imán para la comida.

    Una vitrina contemporánea que tiene un amplio atractivo viene en esquinas curvas y una opción de refrigeración completa, con temperaturas bajas y medias.

    Esta vitrina está disponible en pastelería, charcutería y heladería, tanto en configuraciones lineales como curvas.

    Top Glass se levanta hidráulicamente en todos los modelos y se calienta para evitar que se empañe o sude. La parte delantera inferior es un vidrio templado pintado en la parte posterior que se puede quitar y reemplazar con cualquier fascia/decoración para adaptarse a cualquier ambiente. La iluminación LED es estándar.

    Especificaciones
    • PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoscartek-metro
    • Familia de productoDisplay Coolers
    • Grupo de productosMetro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-05-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_23_31
    • Descripción Uniclass 2015Food display units
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 63
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRefrigerated Display Equipment
    • Número OmniClass23-21 21 23
    • Título OmniClass Commercial Food Display Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos

    Productos similares