Publique sus productos
Provino I Display Case
Provino I Display Case
Provino I Display Case
Provino I Display Case
Provino I Display Case
Provino I Display Case
Provino I Display Case
    Oscartek

    Provino I Display Case

    Traducido por Google,

    Exhibición perfecta para cenas elegantes.

    Lleve su bodega a sus clientes con esta elegante vitrina vertical.

    Esta elegante vitrina es un imán en los restaurantes elegantes y puede albergar cualquier alimento excepto vino, gracias a un sistema de refrigeración dividido que controla cada cámara de exhibición.

    No es solo un centro de beneficios comprobado, sino también la mejor experiencia de compra. Iluminación LED de serie.

    Especificaciones
    • STANDARD FEATURES:

      Solid Side

      • Dual Medium Temperature Version with intermediate

      double glass divider

      • Triple pane glass premium door

      • Steel load bearing structure

      • 3000°K LED lighting with dimmer switch

      • Touch Control

      • Ventilated cooling

      • interior vertical shelf support in stainless steel

      • adjustable feet

      • standard steel 304A

      • stainless steel interior and exterior

      • Stainless steel shelves adjustable in height on racks

      (4 shevles included per door)

      • programmed automatic electric defrost

      • Approvals: cETLus, ETL sanitation, certified CE

      • Self-contained

      • Condensate evaporator pan

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoscartek-provinoI
    • Familia de productoDisplay Coolers
    • Grupo de productosProVino
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos

    Productos similares