Publique sus productos
Heat Recovery Ventilator HERU 90 LP EC-y1 AL
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 90 LP EC-y1 AL

Traducido por Google,
  • Unidad de recuperación de energía de perfil bajo y conexiones laterales.
  • Diseñado para ventilación de suministro y extracción de aire con recuperación de energía.
  • Adecuado para instalación en hogares, oficinas y otros locales donde existen requisitos estrictos sobre el ambiente interior.
  • Alta eficiencia de temperatura del 82%, bajo consumo de energía (SFP), bajo nivel de sonido, alta confiabilidad operativa y proporciona aire interior limpio.
  • Diseño único que minimiza todos los puentes térmicos.
  • Para un fácil manejo, la unidad se controla de forma remota mediante la unidad de control inalámbrica para su operación y monitoreo.
  • Viene preparado para comunicación Modbus vía RS485 (accesorio necesario).
  • El flujo de aire es generado por dos ventiladores radiales silenciosos con motores EC e impulsores con aspas curvadas hacia adelante.
  • Los ventiladores están conectados con conectores rápidos y son muy fáciles de quitar para su limpieza.
  • Un intercambiador de calor rotatorio de aluminio, regenerativo y no higroscópico, ubicado en el centro de la unidad. El intercambiador de calor también se puede desmontar para su limpieza.
  • Incluye de serie un filtro de panel ISO ePM1 50%, tanto para el aire de extracción como para el de suministro. El filtro es muy fácil de cambiar.
  • Controles integrados para calefacción/refrigeración.
  • La unidad está construida con chapa de acero galvanizado de doble capa con aislamiento entre ellas.
  • Para colocar en zonas cálidas. Ideal para instalar en espacios reducidos, como en el techo.
  • Disponible en diseño para mano derecha o mano izquierda.
  • Equipado con una conexión para campana extractora. Esta conexión pasa por el rotor para evitar que los olores de la cocina se propaguen al interior del local.
Especificaciones
  • ParameterValueUnit
    (a) ManufacturerÖstberg-
    (b) Model codeHERU 90 LP EC-
    (c) SEC average climate-39.3kWh/m2
    SEC average climate, classA-
    SEC warm climate-14.6kWh/m2
    SEC warm climate, classE-
    SEC cold climate-82.5kWh/m2
    SEC cold climate, classA+-
    (d) Declared typeRVU / BVU-
    (e) Type of driveVariable speed drive-
    (f) Type of heat recoveryRegenerative-
    (g) Thermal efficiency81.4%
    (h) Max. flow rate (@100Pa)353m3/h
    (i) Power at max. flow rate249W
    (j) Sound power level45dB LwA
    (k) Reference flow rate0.069m3/s
    (l) Reference pressure difference50Pa
    (m) SPI0.44W/(m3/h)
    (n) Type of control/ctrl factorLocal demand control(accessory)/0.65-
    (o) External (and internal) leakage rate1.99 (3.99)%
    (p) Mixing rateN/A-
    (q) Visual filter warningIn remote control-
    (r) Instruction supply/exhaust grillesSee manual-
    (s) Disassembly instructionsfsp.ostberg.com-
    (t) Airflow sensitivityN/A-
    (u) Air tightnessN/Am/s
    (v) AEC233kWh
    (w) AHS average4515kWh
    AHS warmer2042kWh
    AHS colder8833kWh
Especificaciones técnicas
  • Referenciaheru-90-lp-ec-y1-al
  • Familia de productoAir handling unit with energy recovery
  • Grupo de productosTop duct connections
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • Clasificación IFC Recuperador de calor de aire a aire
  • Código ETIMEC011286
  • Nombre ETIMHeat recovery unit