Publique sus productos
Heat Recovery Ventilator HERU 90 LP EC-y1 ALC
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 90 LP EC-y1 ALC

Traducido por Google,
  • Unidad de recuperación de energía de perfil bajo y conexiones laterales.
  • Diseñado para ventilación de suministro y extracción de aire con recuperación de energía.
  • Adecuado para instalación en hogares, oficinas y otros locales donde existen requisitos estrictos sobre el ambiente interior.
  • Alta eficiencia de temperatura del 82%, bajo consumo de energía (SFP), bajo nivel de sonido, alta confiabilidad operativa y proporciona aire interior limpio.
  • Diseño único que minimiza todos los puentes térmicos.
  • Para un fácil manejo, la unidad se controla de forma remota mediante la unidad de control inalámbrica para su operación y monitoreo.
  • Viene preparado para comunicación Modbus vía RS485 (accesorio necesario).
  • El flujo de aire es generado por dos ventiladores radiales silenciosos con motores EC e impulsores con aspas curvadas hacia adelante.
  • Los ventiladores están conectados con conectores rápidos y son muy fáciles de quitar para su limpieza.
  • Un intercambiador de calor rotatorio de aluminio, regenerativo y no higroscópico, ubicado en el centro de la unidad. El intercambiador de calor también se puede desmontar para su limpieza.
  • Incluye de serie un filtro de panel ISO ePM1 50%, tanto para el aire de extracción como para el de suministro. El filtro es muy fácil de cambiar.
  • Controles integrados para calefacción/refrigeración.
  • La unidad está construida con chapa de acero galvanizado de doble capa con aislamiento entre ellas.
  • Para colocar en zonas cálidas. Ideal para instalar en espacios reducidos, como en el techo.
  • Disponible en diseño para mano derecha o mano izquierda.
  • Equipado con una conexión para campana extractora. Esta conexión pasa por el rotor para evitar que los olores de la cocina se propaguen al interior del local.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaheru-90-lp-ec-y1-alc
  • Familia de productoAir handling unit with energy recovery
  • Grupo de productosTop duct connections
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • Clasificación IFC Recuperador de calor de aire a aire
  • Código ETIMEC011286
  • Nombre ETIMHeat recovery unit