Publique sus productos
Heat Recovery Ventilator HERU 95 T EC-y1 ALC
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 95 T EC-y1 ALC

Traducido por Google,
  • Modelo de montaje en pared con conexión superior.
  • Diseñado para la ventilación de impulsión y extracción de aire con recuperación de energía.
  • Adecuado para su instalación en apartamentos, casas pequeñas, oficinas y otros locales donde existan requisitos estrictos en cuanto al ambiente interior.
  • Alta eficiencia térmica del 86%, bajo consumo de energía (SFP), bajo nivel de ruido, alta fiabilidad operativa y proporciona aire interior limpio.
  • Su diseño exclusivo minimiza los puentes térmicos. Para facilitar su manejo, la unidad se controla de forma remota mediante un panel de control inalámbrico para su funcionamiento y monitorización.
  • Viene preparado para la comunicación Modbus a través de RS485 (se necesita un accesorio).
  • El flujo de aire se genera mediante dos ventiladores radiales silenciosos con motores EC.
  • Los ventiladores se conectan mediante conectores rápidos y son muy fáciles de desmontar para su limpieza.
  • Un intercambiador de calor rotatorio regenerativo, no higroscópico y de aluminio, ubicado en el centro de la unidad. El intercambiador de calor también se puede extraer para su limpieza.
  • Filtro de panel incinerable ISO ePM1 50% de serie, tanto para aire de extracción como de impulsión. El filtro es muy fácil de cambiar.
  • Controles integrados para calefacción/refrigeración.
  • Calefactor eléctrico integrado.
  • La unidad está construida con chapa de acero galvanizado, parcialmente pintada de blanco y aislada.
  • Para colocar en zonas cálidas, como lavaderos, trasteros o cuartos de servicio.
  • Diseño para zurdos.
  • Equipado con enchufe de pared.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaheru-95-t-ec-y1-alc
  • Familia de productoAir handling unit with energy recovery
  • Grupo de productosTop duct connections
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • Clasificación IFC Recuperador de calor de aire a aire
  • Código ETIMEC011286
  • Nombre ETIMHeat recovery unit