Publique sus productos
Serenity IRP Pergola Haven
Serenity IRP Pergola Haven
Serenity IRP Pergola Haven

    Serenity IRP Pergola Haven

    Traducido por Google,

    Si busca la libertad de relajarse y entretenerse al aire libre bajo la sombra, las pérgolas Serenity de Outdoor Elements® son la estructura de techo ideal. Diseñadas con una calidad excepcional para espacios exteriores, las pérgolas Serenity están construidas con paneles aislantes de 7,6 cm que ofrecen comodidad durante todo el año y un rendimiento excepcional.

    Convierta su espacio al aire libre en un oasis acogedor con una pérgola Serenity diseñada a medida según sus especificaciones únicas.

    Especificaciones
    • Benefits of Our Serenity Pergolas by Outdoor Elements

      • Full Shade Coverage: Solid covering offers complete shade, allowing you to enjoy your outdoor space comfortably.
      • No Motor: Simple and maintenance-free design with no motor or automated adjustments needed.
      • Versatile Installation: Particularly popular when installed in conjunction with other pergolas that have adjustable louvers, giving your outdoor space the ultimate adaptability.
      • Insulated Roof Panels: Our featured Insulated Roof Panels are manufactured by AV Composites in France. These state-of-the-art panels outperform other manufacturers by using closed-cell technology to maximize water resistance, a built-in gutter, and an exterior skin almost 50% thicker than standard, leading to long-term durability.

      Customize Your Serenity Pergola with State-of-the-Art Features

      • Optional Innovative lighting: Integrated LED, LED Colors RGB, LED post lights, Recessed LED Lights - See Our Lighting Options
      • Available in solid white and golden oak wood grain colors
      • Custom built for you in any shape or style
      • Motorized screens for additional shade and privacy
      • Designer fans
      • Personalize your Serenity Pergola to match the existing design and style of your home or business with corbels, post wraps, and cantilever upgrade options.
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaSerenity-Insulated-Roof-Panel-Pergolas-Haven
      • Familia de productoPergolas
      • Grupo de productosInsulated Roof Panels
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-02-19
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalExtruded Aluminum
      • Material secundarioPoliuretano
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Pérgolas
      • Clasificación IFC Nivel
      • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
      • Descripción Uniclass 2015Canopy systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies
      • Número OmniClass23-19 29 13
      • Título OmniClass Covers and Shelters