Publique sus productos
Solace Louvered Roof Pergola Poolside
Solace Louvered Roof Pergola Poolside
Solace Louvered Roof Pergola Poolside
Solace Louvered Roof Pergola Poolside

    Solace Louvered Roof Pergola Poolside

    Traducido por Google,

    Los techos de lamas Solace de Outdoor Elements® son nuestra línea premium de productos de lamas. Nuestro exclusivo diseño personalizado está diseñado para ofrecer un alto rendimiento y resistencia en una amplia variedad de climas, desde nieve y calor intenso hasta humedad y viento. La Solace se fabrica con nuestra lama (patente en trámite), diseñada para extenderse hasta 4,78 m de ancho, lo que la convierte en una de las pérgolas de lamas más grandes y duraderas del mercado.

    Al planificar una gran área de estar al aire libre con múltiples zonas, como una piscina, una cocina al aire libre o un área de entretenimiento, los techos con lamas Solace son una opción ideal debido a su mayor capacidad de iluminación.

    Estos techos mejoran su experiencia de vida al aire libre en cualquier estación y clima.

    En climas cálidos y húmedos, el sistema de doble pared actúa como barrera térmica, absorbiendo el calor para mantener el entorno más fresco. En noches frías o climas con nieve, el sistema de doble pared actúa como aislante para retener el calor.

    Especificaciones
      • Elegant and modern design: The flat bottom design echoes the look of a tongue and groove ceiling, offering a sophisticated, aesthetically pleasing appearance.
      • Expanded coverage: With our upgraded louver, covers up to 346 sq. ft. in a single zone and streamline your investment with a cleaner, more refined look. The Solace is our largest single zone system.
      • Dual wall construction: 10-inch louvers combine an upper wall with a small radius for moisture to run off and a lower flat-wall surface with a separation of 2”, creating an air barrier as an insulation barrier.
      • Engineered to withstand up to 70 lb. snow load & 160 Mile Per Hour Winds: The Solace is built for strength, durable for extreme snow and wind conditions.
      • Smart control options: Can be controlled using any smart device with our state-of-the-art app, or with our proprietary handheld remote control.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasolace-louvered-roof-pergola-poolside
    • Familia de productoPergolas
    • Grupo de productosLouvered
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Pérgolas
    • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Descripción Uniclass 2015Canopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies
    • Número OmniClass23-19 29 13
    • Título OmniClass Covers and Shelters