El AG-27-T es un torniquete robusto de alta seguridad y altura completa con un paso de 27". Su función es proporcionar acceso controlado al entrar o salir de instalaciones con tráfico peatonal. Puede lograrlo tanto mecánicamente (sin sistema ni software de control de acceso), como en el caso de una puerta de piscina, donde el paso se usaría solo para salir y no para entrar. O electrónicamente (con un sistema de control de acceso, lectores de tarjetas, lectores de huellas dactilares, etc.) para controlar quién entra y sale del lugar. Se fabrica con orgullo estadounidense en EE. UU.
Características estándar:
-Mecanismo de bloqueo modular, puede configurarse como a prueba de fallos o seguro, así como en sentido horario o antihorario.
-Anulación de llave, el torniquete se puede desbloquear manualmente con llave, en cualquier dirección para servicio o eventos temporales donde no se requiere bloqueo.
-Tapas de plástico en todos los brazos.
-Acabado galvanizado duradero
-Todo el hardware de acero inoxidable.
-Cajas de montaje para lectores de tarjetas incluidas
- Conducto de cableado interno para el cableado de control de acceso
Opciones adicionales:
-Un contador para el mecanismo de bloqueo
-Paquete para clima frío
-Tapa abatible
-Base portátil
-Control electrónico en ambas direcciones
-Se puede configurar para 110v o 220v
-Construcción en acero inoxidable disponible.
-Recubrimiento en polvo sobre galvanizado
-Varias opciones de color de pintura en polvo (consulte nuestra tabla de colores para conocer las opciones)
Especificaciones eléctricas:
-Voltaje de entrada: 110 VCA
-Frecuencia: 50/60 HZ
-Voltaje de funcionamiento: 24 VCC
-Corriente de funcionamiento: 0,2 A
Construcción:
-Acero de fabricación estadounidense, fabricado en Estados Unidos.
-Soportes de montaje extra gruesos para mayor seguridad.
-El eje estriado, el collar, el cojinete y la placa de apoyo inferior son de acero inoxidable resistente a la corrosión.
-Todos los herrajes de fijación son de acero inoxidable.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |