El torniquete de altura completa AG-30-T de Outlaw Industries es un torniquete robusto de alta seguridad. Su función es proporcionar acceso controlado al entrar o salir de instalaciones con alto tráfico. Puede lograrlo tanto mecánicamente (sin sistema ni software de control de acceso), como en el caso de una puerta de piscina, donde el paso se usaría solo para salir y no para entrar. Como electrónicamente (con un sistema de control de acceso, lectores de tarjetas, lectores de huellas dactilares, etc.) para controlar quién entra y sale del lugar. Fabricado con orgullo estadounidense en EE. UU.
Características estándar:
-Mecanismo de bloqueo modular, puede configurarse como a prueba de fallos o seguro, así como en sentido horario o antihorario.
-Anulación de llave, el torniquete se puede desbloquear manualmente con llave, en cualquier dirección para servicio o eventos temporales en los que no se requiere bloqueo.
-Tapas de plástico en todos los brazos.
-Acabado galvanizado duradero
-Todo el hardware de acero inoxidable.
-Placas de montaje para lector de tarjetas incluidas
Características adicionales:
-Un contador para el mecanismo de bloqueo
-Paquete para clima frío
-Tapa abatible
-Base portátil
-Control electrónico en ambas direcciones
-Se puede configurar para 110v o 220v
-Construcción en acero inoxidable disponible.
-Recubrimiento en polvo sobre galvanizado
-Varias opciones de color de pintura en polvo (consulte nuestra tabla de colores para conocer las opciones)
-El paso de 30” es estándar, pero se pueden adaptar anchos de paso personalizados, como 28” y 36”.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |