Publique sus productos
AG-30-TT - Portable Tandem Turnstile

AG-30-TT - Portable Tandem Turnstile

Traducido por Google,

Torniquete portátil tándem AG-30-TT con base portátil 108 x 72 -PB

El torniquete portátil tándem AG-30-TT , en combinación con nuestro modelo base portátil 72-108-PB , es la solución definitiva para un control de acceso seguro y flexible. Diseñado para industrias que exigen movilidad y fiabilidad, este sistema de torniquete es perfecto para obras de construcción, eventos temporales y lugares donde las instalaciones permanentes no son viables.

Construcción duradera y versátil
El torniquete AG-30-TT está disponible en múltiples acabados para satisfacer las demandas de su entorno:

  • Acero galvanizado para una resistencia a la corrosión duradera.
  • Acero con recubrimiento en polvo para una apariencia elegante y personalizable.
  • Recubrimiento en polvo sobre acero galvanizado para una mayor durabilidad y estética.
  • Acero inoxidable para una resistencia superior y un aspecto profesional y pulido.

La base portátil (72-108-PB) está fabricada en acero galvanizado , lo que garantiza una base resistente y confiable para su torniquete en cualquier entorno.

Movilidad sin concesiones
Los torniquetes portátiles son una solución de control de acceso ideal para empresas que requieren puntos de entrada seguros y flexibles. El diseño ligero y robusto del AG-30-TT, con su base portátil, facilita su traslado entre obras. Olvídese de la molestia de reinstalar torniquetes fijos cada vez que se mude: nuestro sistema portátil le ofrece comodidad y ahorro.

Soluciones integrales de control de acceso
Los torniquetes como el AG-30-TT abordan desafíos operativos y de seguridad comunes, entre ellos:

  • Gestión de multitudes en puntos de entrada concurridos.
  • Seguridad mejorada al controlar el acceso no autorizado.
  • Seguimiento preciso del tiempo de entrada y salida de personal.
  • Operaciones optimizadas para áreas de alto tráfico.

Este sistema de torniquete tándem portátil se integra perfectamente con la mayoría de las tecnologías de control de acceso, incluidos lectores de tarjetas, escáneres biométricos y sistemas de monitoreo remoto, lo que le permite mantener una seguridad sólida y una eficiencia operativa.

Actualizaciones adicionales para una funcionalidad mejorada
Personalice su AG-30-TT con funciones opcionales diseñadas para mejorar la usabilidad y la estética:

  • Rampas de base portátiles: garantizan un acceso suave y simplifican la instalación en terrenos irregulares.
  • Marquesina arqueada de plexiglás: agregue una cubierta elegante y resistente a la intemperie para protegerse de los elementos.

Elija Outlaw Industries para un control de acceso confiable
Con el Torniquete Tándem Portátil AG-30-TT y la Base Portátil 72-108-PB, obtendrá el equilibrio perfecto entre movilidad, durabilidad y seguridad. Ya sea que esté gestionando una obra de construcción concurrida o un evento temporal, este sistema de torniquete portátil le ofrece la flexibilidad y la tranquilidad que necesita.

Especificaciones
  • passage

    30" Passage

    finish

    Galvanized, Powder Coated, Powder Coated over Galvanized, Stainless Steel

    mecchanics

    Mechanical, 1 Way electric, 2 Way electric

Especificaciones técnicas
  • Referenciaag-30-tt-portable-with-arched-plexiglass-canopy
  • Familia de productoFull Height Turnstiles
  • Grupo de productosPortable Turnstiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23 13
  • Título OmniClass Full Height Turnstiles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica