Publique sus productos
Anti Reach Barrier

Anti Reach Barrier

Traducido por Google,

La barrera antipánico es un accesorio diseñado para usarse junto con una puerta y un torniquete ADA. Siempre se debe usar una barrera antipánico al instalar una puerta ADA junto a un torniquete para evitar que alguien intente atravesar las barras del torniquete y abrir la puerta ADA presionando la barra antipánico desde afuera. También puede usarse para reforzar la puerta ADA si se coloca sola o sobre una base portátil.

Especificaciones
  • WeightN/A
    Dimensions60 × 3 × 12 in
    Finish

    Galvanized, Powder Coat over Galvanized, Powder Coated, Stainless Steel

Especificaciones técnicas
  • Referenciaanti-reach-barrier
  • Familia de productoADA Gates
  • Grupo de productosADA Gate Accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal
  • Código Uniclass 2015EF_25_55
  • Descripción Uniclass 2015Barriers
  • Número OmniClass23-29 13 23 15
  • Título OmniClass Portable Post and Railing Barriers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica