Publique sus productos
OL-20-ETP Portable Tripod Turnstile

OL-20-ETP Portable Tripod Turnstile

Traducido por Google,

El OL-20-ETPP Portátil es un torniquete de trípode con base portátil. Cuenta con asa y ruedas para facilitar su desplazamiento. El mecanismo de bloqueo puede configurarse como mecánico, eléctrico unidireccional o eléctrico bidireccional, e incluye de serie un sistema de llave de emergencia. La tapa puede ampliarse para alojar lectores de tarjetas con una ventana y soporte. También se pueden añadir luces direccionales, con una ventana correspondiente para ver la luz tras el paso de una tarjeta válida. Los acabados disponibles incluyen acero inoxidable o recubrimiento en polvo.

Especificaciones
  • Finish

    Powder Coated, Stainless Steel

    Locking Mechanism

    Mechanical, 1 way electric, 2 way electric

Especificaciones técnicas
  • Referenciaol-20-etp-portable-tripod-turnstiles
  • Familia de productoTripod Turnstiles
  • Grupo de productosTripod Turnstiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23 11
  • Título OmniClass Waist Height Turnstiles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica