Publique sus productos
FOAMULAR® NGX™ F-250-1.5x48x96-Scored Square Edge

FOAMULAR® NGX™ F-250-1.5x48x96-Scored Square Edge

Traducido por Google,

Los aislamientos de poliestireno extruido (XPS) FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX® 250 de Owens Corning® son paneles de espuma rígida de celda cerrada, resistentes a la humedad, muy adecuados para satisfacer las necesidades de una amplia variedad de aplicaciones de construcción.1 Ambos productos son excelentes para aplicaciones de construcción superiores. y aplicaciones residenciales y comerciales debajo del nivel del suelo, como perímetro/cimientos, paredes huecas, concreto prefabricado, debajo de losas y otras aplicaciones.

FOAMULAR® NGX® 250 contiene el beneficio adicional de estar fabricado con una formulación de agente espumante que ofrece una reducción del 90 % del potencial de calentamiento global (100 años), incluida la eliminación completa del HFC 134a.2

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFOAMULAR_NGX_F_250-15x48x96-Scored_Square_Edge
  • Familia de productoFOAMULAR® NGX
  • Grupo de productosFOAMULAR® NGX
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)96
  • Ancho (pulgadas)48
  • Profundidad (pulgadas)1.5
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Código ETIMEC000406
  • Nombre ETIMThermal insulation
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation