Publique sus productos
FOAMULAR® NGX™ F-600 Tapered E-0.75x24x96-Square Edge

FOAMULAR® NGX™ F-600 Tapered E-0.75x24x96-Square Edge

Traducido por Google,

Owens Corning® FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 son productos aislantes de poliestireno extruido (XPS) de alta resistencia diseñados para su uso en aplicaciones de ingeniería que requieren capacidad de carga adicional, como debajo de losas, pisos de concreto, cimientos, carreteras y vías. camas, plaza y terrazas de estacionamiento e instalaciones de almacenamiento en frío.

FOAMULAR® y FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 también se pueden utilizar en sistemas de aislamiento cónicos cuando se necesita una mayor resistencia a la compresión. FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 contiene el beneficio adicional de estar fabricado con una formulación de agente espumante que ofrece una reducción del 90 % del potencial de calentamiento global (100 años), incluida la eliminación completa del HFC 134a.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFOAMULAR_NGX_F_600_Tapered_E-075x24x96-Square_Edge
  • Familia de productoFOAMULAR® NGX
  • Grupo de productosFOAMULAR® NGX-Tapered
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)96
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)0.75
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Código ETIMEC000406
  • Nombre ETIMThermal insulation
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation