Publique sus productos
Pabco Glass Shaftliner Gypsum Wall Board

Pabco Glass Shaftliner Gypsum Wall Board

Traducido por Google,

PANEL DE REVESTIMIENTO DE EJE CON ESTERA DE VIDRIO PARA PROTECCIÓN CONTRA EXPOSICIÓN PROLONGADA

PABCO GLASS SHAFTLINER es adecuado para revestir huecos de ascensores y construir barreras cortafuegos livianas para paredes de huecos huecos, escaleras y paredes de separación de áreas en aplicaciones residenciales multifamiliares y comerciales. Su núcleo de yeso patentado está reforzado con fibras de vidrio y revestido con una estera de fibra de vidrio resistente al moho de color naranja distintivo. Esta combinación proporciona una estabilidad dimensional adicional que resiste deformaciones, ondulaciones, pandeos y combaduras. PABCO GLASS SHAFTLINER tiene garantía de exposición prolongada, hasta 12 meses, en condiciones climáticas normales.

Especificaciones
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Facer: Mold-resistant coated glass fiber mat

    Manufactured

    ASTM C1658

    Installation

    PABCO® Gypsum Shaftwall and Stairwell Systems Brochure


    PABCO® Gypsum Area Separation Wall Systems Brochure


    GA-620 Gypsum Area Separation Firewalls

    Mold/Mildew Resistance

    ASTM D3273
    10 (Highest Rating)

    Water Absorption

    ASTM C473
    ≤10% by weight

    Surface Burn

    ASTM E84
    Flame Spread 0
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound ControlThe PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPabco_Glass_Shaftliner_Gypsum_Wall_Board
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de productosGlass Shaftliner Gypsum Wall Board
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum