Publique sus productos
Pabco Interior Ceiling Gypsum Ceiling Board

Pabco Interior Ceiling Gypsum Ceiling Board

Traducido por Google,

PANEL DE TECHO RESISTENTE A LA COMBINACIÓN

PABCO Interior Ceiling es un panel de yeso para cielorrasos resistente al pandeo diseñado para aplicaciones en cielorrasos sin clasificación de resistencia al fuego. El panel para cielorrasos está fabricado con un núcleo de yeso dimensionalmente estable y no combustible que está formulado para reducir significativamente el pandeo del cielorraso. El panel fue desarrollado específicamente para permitir la aplicación de materiales texturizados a base de agua en un cielorraso de 1/2″.

Especificaciones
  • Composition


    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges


    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Humidified Deflection

    ASTM C473
    ≤5/16 inch

    Surface Burn

    ASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPabco_Interior_Ceiling_Gypsum_Ceiling_Board
  • Familia de productoGypsum Wall Board
  • Grupo de productosInterior Ceiling Gypsum Ceiling Board
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum