Publique sus productos
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN
BOLA LANTERN

    BOLA LANTERN

    Traducido por Google,
    Basada en la Bola Sphere Table 8, la Bola Lantern añade un asa de cuero de primera calidad y una batería recargable que permite un nivel de portabilidad nuevo en la familia Bola. El tamaño y la estatura de la Bola Lantern dan una sensación de presencia que no se encuentra en los portátiles, al tiempo que mantiene la ligereza asociada con los orbes flotantes que son Bola. Los discos están disponibles en cromo, latón, bronce y negro mate. Las asas de cuero están disponibles en cuero curtido vegetal natural y negro. La duración de la batería varía de 10 a 400 horas según la intensidad de la luz. La Bola Lantern produce 280 lúmenes de luz ambiental cálida. Diseñador: Pablo Pardo + Pablo Studio PREMIOS 2021: Premio Europeo de Diseño de Producto 2022
    Especificaciones
    • Finishes: Black/Gunmetal Black/Matte Black Black/Brass Tan/Matte Black Tan/Chrome Tan/Brass MATERIALS: Steel base Stainless Steel Reflector Opal glass globe Leather Handle FEATURES: 4-stage step dimming and full range dimming 10-400hr battery life 6hr charge time (using 10W USB-A block, not included) USB charging cable included IP Rating: IP20 SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Power Consumption: 3.2W Color Temperature: 2700-1800K Warm Dim Luminosity: 280 Lumens Color Rendition Index: 95 CRI Cord Length: 6’ (1.83m) 6 hr Charge Time (using 10W power plug, not included)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabola-lantern
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica