Publique sus productos
BRAZO
BRAZO
BRAZO
BRAZO
BRAZO

    BRAZO

    Traducido por Google,
    La historia de Brazo Al fusionar la revolucionaria tecnología LED con una experiencia de control de luz única, táctil y calibrada, Brazo es una lámpara de trabajo inteligente, precisa y ajustable sin esfuerzo. El usuario puede ajustarla a cualquier extensión, brillo y dirección del haz, controlando el volumen y el foco de la luz. La pantalla de aluminio del brazo de la lámpara permite gran parte de esta capacidad de ajuste, lo que permite al usuario girarla con fluidez alrededor de la fuente de luz para guiar el haz en cualquier dirección. Aunque es adecuada para cualquier entorno, la versatilidad y la capacidad de ajuste de 360° que ofrece su marco minimalista hacen que Brazo sea ideal para su uso en entornos de trabajo. Brazo se transforma de modelo de mesa a modelo de suelo con un simple brazo de extensión y se envía en paquete plano para facilitar su transporte. PREMIOS: Premio IDEA Gold 2008 Premio Best of Neocon Gold 2007
    Especificaciones
    • FINISHES: Silver Black White Bronze MATERIALS: CNC machined aluminum Pyrex Glass FEATURES: 360° arm rotation 90° arm tilt Calibrated light focus control Height adjustable Advanced LED array eliminates multiple shadows Full-range dim (in-line rotary dimmer) Ships flat-packed 97% recyclable SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power Consumption: 9W Color temperature: 3000K Luminosity: 450 Lumens Luminaire efficacy: 50 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global Multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: UL, CE, RoHS, PSE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabrazo
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica