Publique sus productos
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL

    CANDÉL

    Traducido por Google,
    La historia de Candél Inspirada en un cono de luz, la elegante silueta en forma de recipiente de Candél está en perfecta armonía con su entorno, permitiendo que el ambiente se filtre a través de ella. Candél emite un brillo cálido e íntimo similar al de una vela que seguramente seducirá y se convertirá en el foco central de cualquier reunión social. Candél es una luz LED portátil totalmente recargable diseñada tanto para interiores como para exteriores. Cuenta con un robusto cuerpo de PMMA en tonos transparente, bronce y ahumado combinado con un llamativo módulo de luz de aluminio anodizado que ofrece un control de luz táctil capacitivo para proporcionar hasta 4 niveles de luz para crear el ambiente perfecto. La duración de la batería varía de 10 a 150 horas según la intensidad de la luz. PREMIOS: Premio al producto de diseño de hospitalidad 2020 Premios internacionales de diseño 2021: Oro en iluminación
    Especificaciones
    • Finishes: Clear diffuser/Silver Module Bronze diffuser/Brass Module Clear diffuser/White Module Smoke Diffuser/Black Module MATERIALS: PMMA Diffuser Aluminum Light Module Fabric Cord FEATURES: 4-stage step dimming 10-150+hr battery life USB charging cable included IP Rating: IP20. IP54 Available upon request SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Power Consumption: 2W Color Temperature: 2500-1800K Warm Dim Luminosity: 110 Lumens Color Rendition Index: 94 CRI Cord Length: 6’ (1.83m) 3 hr Charge Time
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacandel
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText