Publique sus productos
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL

    CAROUSEL

    Traducido por Google,
    La historia de Carousel Carousel difumina la línea entre el ambiente y la utilidad combinando una superficie de bandeja de carga inalámbrica de configuración baja para sus dispositivos móviles con una iluminación cálida y sin reflejos. Su módulo de luz LED de perfil bajo está discretamente oculto debajo de su bandeja de acoplamiento y suspendido sobre un difusor cilíndrico de acrílico estriado transparente que irradia patrones de luz fascinantes sobre la superficie de la mesa de abajo. Perfectamente adecuado para su uso en el escritorio o junto a la cama, Carousel encarna una perspectiva híbrida única sobre lo que puede ser una luz personal. El difusor de base se ofrece en tono transparente y bronce y se puede combinar con una bandeja de acero hilado en acabados blanco mate, terracota y negro. PREMIOS: Premio de diseño Core 77 2023
    Especificaciones
    • Finishes: Clear diffuser Bronze diffuser Black Terracotta White MATERIALS: Acrylic Diffuser Steel Tray Fabric Cord FEATURES: Wireless charging (2x zones) for Qi compatible mobile devices and wireless recharging cases for compatible devices (does not support Apple Watch charging) 3-stage step dimming USB-C Charging port SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Power Consumption: 7W Color Temperature: 2700-2200K Warm Dim Luminosity: 425 Lumens Color Rendition Index: 90 CRI Cord Length: 6’ (1.83m)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacarousel
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica