Publique sus productos
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS

    CIELO PLUS

    Traducido por Google,
    La historia de Cielo Plus Gracias a su forma minimalista y a su tecnología LED de panel plano antideslumbrante, Cielo permite que la luz actúe como su elemento expresivo y su característica definitoria. Con una robusta luz cálida regulable de 930 lúmenes, Cielo Plus mantiene una forma compacta y clásica que se integra en cualquier entorno, independientemente del estilo. Cielo Plus se ofrece en dos acabados refinados de trazado a máquina en plata y latón, así como en dos acabados pintados con textura en blanco y negro. Cielo se puede suspender de forma individual, en serie o en grupos de lámparas de araña para proporcionar una iluminación cálida y equilibrada. Cuanto más grande sea el grupo, más audaz será la exhibición. Cielo ofrece una atenuación de rango completo y está compuesta por LED de bajo consumo con una clasificación de hasta 50 000 horas. Explore el resto de la colección con Cielo XL.
    Especificaciones
    • FINISHES: Black Brass Silver White MATERIALS: Aluminum body Polycarbonate lens ABS canopy Fabric cord FEATURES: Energy-efficient, flat-panel technology Fully dimmable light source Glare-free illuminationSPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 60Hz Power consumption: 12.8W Color temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 930 Lumens Luminaire efficacy: 72 Lumens/Watt Color Rendition Index: 91 CRI 50K hour lifespan Cord length: 10’ (304cm) (Field Cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacielo-plus
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosCeiling Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica