Publique sus productos
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL

    CIELO XL

    Traducido por Google,
    La minimalista serie de lámparas colgantes Cielo se está ampliando para incluir la nueva y sorprendente Cielo XL, un diseño más alto y delgado que ofrece acabados de aluminio mecanizado de primera calidad y cuenta con una salida cálida y brillante de 1200 lúmenes. Cielo XL tiene el tamaño perfecto para entornos residenciales y de hostelería y se puede suspender de forma individual, en serie o como grupos de lámparas de araña para proporcionar una iluminación enfocada que esté perfectamente equilibrada y no produzca deslumbramientos. Cielo XL es totalmente regulable y emplea tecnología LED de panel plano de última generación con una autonomía de hasta 50 000 horas de uso. Explore el resto de la colección con Cielo Plus.
    Especificaciones
    • FINISHES: Satin Aluminum Polished Aluminum Brass Rose Gold Black Gloss White MATERIALS: Aluminum Canopy Fabric Cord Aluminum Body Polycarbonate lens FEATURES: Energy-efficient, flat-panel technology Fully dimmable Height adjustable Glare-free illuminationsSPECIFICATIONS: Voltage: 120V, 240V, or 277V 50/60Hz Power Consumption: 18W Color Temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1200 Lumens Luminaire efficacy: 67 Lumens/Watt Color Rendition Index: 91 CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) (Adjustable height) CERTIFICATIONS: ETL,CE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacielo-x
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosCeiling Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica