Publique sus productos
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA

    CIRCA

    Traducido por Google,
    Al diseñar Circa, los diseñadores de Pablo Studio querían crear un producto que fuera revolucionario y a la vez familiar. No solo crearon una nueva lámpara, sino también un nuevo arquetipo para la iluminación de interiores, uno que difumina el límite entre la lámpara de trabajo utilitaria y la lámpara tradicional con pantalla. La característica definitoria de Circa es un disco LED de panel plano que se mueve con fluidez sobre su punto de eje. Esta movilidad permite que la lámpara asuma un número infinito de posiciones mientras funciona como una lámpara de trabajo que proporciona una luz ambiental equilibrada. Circa también es compatible con los dispositivos móviles del usuario al integrar un puerto de carga USB en los modelos de mesa, de pie y de pared. PREMIOS: 2013 NY NOW Excellence in Product Design
    Especificaciones
    • FINISHES: White Graphite MATERIALS: ABS Shade Polycarbonate lens assembly Aluminum Stem ABS Base Steel Insert Fabric cord FEATURES: 360° shade rotation 45° shade tilt 4-Stage dim control Glare-free illumination USB Charging port Ships flat-packedSPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 60Hz Power consumption: 8.7W Color temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 500 Lumens Luminaire efficacy: 57 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI ADA compliant Title 20 compliant 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS NOTE: This lamp is not recommended for damp locations.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacirca
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosFloor Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica