Publique sus productos
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP
CLAMP

    CLAMP

    Traducido por Google,
    “La belleza discreta y un nivel de utilidad sin concesiones son claves para la filosofía de diseño de Pablo”, dice el diseñador Dana Cannam sobre su inspiración para Clamp. “La oportunidad de extender esa sensibilidad a un material tan esencial como la madera fue una transición natural”. Clamp continúa la tradición de Pablo de ofrecer piezas simples y eficientes combinando dos elementos básicos, madera y luz, en una combinación aparentemente opuesta de lo natural y lo tecnológico. Mientras que la cálida madera dura norteamericana compone su estructura, la tecnología LED más sostenible y de mayor eficiencia energética compone su fuente de luz. Diseñados para la versatilidad y la portabilidad, los modelos Clamp, independientes, de piso y mini incluyen todos un número mínimo de piezas que permiten un ajuste infinito de su luz cálida y difusa. PREMIOS: Premio Red Dot 2012
    Especificaciones
    • FINISHES: White Oak / Red cord Walnut / Black cord Base Unit: Matte White MATERIALS: Wood lamp assembly Polyurethane bushings Polycarbonate lens Leather clamp pad FEATURES: 360° arm rotation Advanced LED array eliminates multiple shadows Hi-low dim control Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power Consumption: 9W Color temperature: 3000K Luminosity: 485 Lumens Luminaire efficacy: 55 Lumens/Watt Color Rendition Index: 85 CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty BULB TYPE: (108x) High output LED array CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaclamp
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica