Publique sus productos
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR
CONTOUR

    CONTOUR

    Traducido por Google,
    La arquitectura de marco abierto, reveladora y elegante de Contour captura una cálida iluminación LED dentro de una estructura de aluminio extruido increíblemente delgada. Inteligente y altamente eficiente, el diseño minimalista de Contour se ha refinado hasta lo esencial, creando un espacio interior rico para sus pertenencias personales y al mismo tiempo brindando una vista sin obstáculos de sus alrededores. Los interiores de madera y tela tejida de primera calidad de Contour brindan un lugar de descanso acogedor para sus libros, objetos preciados o para cargar sus dispositivos móviles con su puerto USB integrado.
    Especificaciones
    • FINISHES: White/Pearl White/White Oak White/Walnut Graphite/Coal Graphite/White Oak Graphite/Walnut MATERIALS: Aluminum body Polycarbonate lens assembly Wood or fabric interior ABS Base Fabric cord FEATURES: Full range dim control Glare-free illumination USB Charging portSPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 8W Color temperature: 3000K Luminosity: 780 Lumens Luminaire efficacy: 98 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global multi-plug adapter available Patent pending CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacontour
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica