Publique sus productos
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE
CORNER OFFICE

    CORNER OFFICE

    Traducido por Google,
    Hoy en día, cada lugar es un lugar de trabajo. Debido al panorama laboral en constante cambio, el nuevo espacio de trabajo abierto puede resultar incómodo, poco atractivo y distractor. Corner Office está diseñado para mejorar la flexibilidad y la eficiencia del espacio de trabajo abierto actual al definir el espacio personal en estos entornos dinámicos. Contribuye a la motivación, la eficiencia y el bienestar, proporcionando privacidad visual, reducción de sonido, iluminación de trabajo y energía de escritorio. Corner Office proporciona luz, energía y privacidad en una unidad de escritorio flexible que es perfecta para grupos de escritorios compartidos, así como para situaciones de oficina en casa. Es una actualización ergonómica instantánea para las mesas y escritorios abiertos existentes. Una oficina de escritorio emergente en una caja que requiere un tiempo de instalación mínimo. Corner Office representa un nuevo tipo de producto para la productividad. Es sistémico y flexible, y ofrece varios grados de privacidad y suministro de energía. El sistema consta de tres elementos: una luz de trabajo de esquina LED antideslumbrante y totalmente regulable que incorpora puertos de alimentación en su armazón; un conjunto de paneles de tela disuasorios acústicos opcionales; y un accesorio de bolsillo opcional que proporciona un lugar para guardar un teléfono o una tableta, manteniendo las cosas ordenadas. El sistema es liviano y fácil de reconfigurar y de ensamblar e instalar. Corner Office se puede reconfigurar rápidamente para adaptarse a las necesidades cambiantes de los grupos de trabajo dinámicos. PREMIOS: Premio al Mejor Diseño de Interiores del Año 2017 Premio HiP de Diseño de Interiores Premio Metropolis Likes Premio Good Design Premio IDA Design
    Especificaciones
    • FINISHES: White / Turquoise White / Chestnut White / Stone Grey White / Anthracite MATERIALS: Aluminum lamp assembly Polycarbonate lens Steel Base Polyester panel FEATURES: Glare-Free LED Fully Dimmable 2 USB type A - 10 - Watts Charging Ports 1 USB type C - 35 – Watts Charging Port SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240VAC Power Consumption: Light 8W and system power is 63W Color Temperature: 3000k Luminosity: 600 Lumens Color Rendition Index: 80+ 50K hour lifespan Cable length: 10’ (3M) BULB TYPE: High output LED array CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacorner-office
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica