Publique sus productos
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA

    LANA

    Traducido por Google,
    Inspirada en una fusión de artesanía y fabricación avanzada, la serie Lana está diseñada para adaptarse a cualquier espacio. Lana se compone de una pantalla de fieltro magnético única que ofrece posibilidades de fijación ilimitadas. La nueva colección debuta con un módulo LED magnético que garantiza la máxima libertad permitiendo que la luz se fije a cualquier superficie ferrosa aportando tres personalidades distintas: pared, mesa y suelo (con pedestal ajustable). Ahora disponible en el nuevo tamaño Lana Mini para adaptarse a espacios más compactos. PREMIOS: Premio a la Innovación IIDEX Gold 2015
    Especificaciones
    • SHADE FINISHES: Stone/Grey Charcoal/Grey Arctic Blue/grey Moss/Grey Plum/Grey WALL PLATE FINISH: White MATERIALS: Wool felt shade ABS light module neodymium magnets Steel base Steel mounting plate FEATURES: 360° shade rotation Unlimited height adjustability Magnetic attachment Full range dim control 100%-10% Optical SwitchSPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 5.5W Color temperature: 3000K Luminosity: 350 Lumens Luminaire efficacy: 64 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 9' (274cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty Patent pending BULB TYPE: LED High-output chip on board CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Especificaciones técnicas
    • Referencialana
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosFloor Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica