Publique sus productos
LIM Light
LIM Light
LIM Light
LIM Light
LIM Light
LIM Light

    LIM Light

    Traducido por Google,
    Lim, un estudio de reduccionismo, no es tanto una lámpara como un conducto de luz. Su forma minimalista da forma a un plano de iluminación alimentado por una fuente de luz igualmente minimalista: una matriz continua de LED de alto rendimiento y bajo consumo discretamente ocultos en su armazón. Junto con un brazo delgado y giratorio que permite al usuario redirigir la luz, Lim emplea un sistema de fijación magnética que la hace fácilmente portátil y ajustable. Lim está disponible en hasta cinco factores de forma diferentes que permiten aplicaciones de montaje en mesa, piso y bajo superficie. PREMIOS: Premio iF de diseño de producto 2010 Mejor de Neocon 2009 Plata
    Especificaciones
    • FINISHES: Brushed aluminum Graphite White MATERIALS: Aluminum arm Aluminum and steel table base Steel floor base FEATURES: Magnetic attachment Advanced LED array eliminates multiple shadows Full range dim control Optical switch Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 7W Color temperature: 3000K Luminosity: 325 Lumens Luminaire efficacy: 46 Lumens/Watt Color Rendition Index: 85 CRI 50K Hour lifespan Cord length: 10’ (304cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty BULB TYPE: (91x) High-output LED array CERTIFICATIONS: ETL, CE, RoHS, PSE 2010 California Energy Mandate Compliant
    Especificaciones técnicas
    • Referencialim
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica