Publique sus productos
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360
LIM360

    LIM360

    Traducido por Google,
    LIM360 es una lámpara de trabajo personalizada y de alto rendimiento cuyo marco delgado y compacto permite que la luz afirme su presencia. La segunda versión del concepto de lámpara Lim, su forma eficiente da forma a un plano de iluminación alimentado por una fuente de energía igualmente eficiente: una matriz continua de LED de alto rendimiento y ahorro de energía. Para mejorar su idoneidad para espacios de trabajo, combina una rotación de brazo de 360° sin fisuras con un puerto USB integrado para cargar dispositivos móviles. La base ofrece un refugio suave y texturizado para dichos dispositivos y artículos personales. LIM360 está disponible en una gama de colores neutros y expresivos.
    Especificaciones
    • FINISHES: White / Silver or Walnut Insert Black /Black or Walnut Insert MATERIALS: Aluminum arm Polycarbonate lens Aluminum base ring Wood or plastic magnet backed base insert FEATURES: 360° arm rotation Advanced LED array eliminates multiple shadows USB charging port Full-range dim control Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 7W Color temperature: 3000K Luminosity: 325 Lumens Luminaire efficacy: 46 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K Hour lifespan Cord length: 10’ (304cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Especificaciones técnicas
    • Referencialim360
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica