Publique sus productos
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK
LINK

    LINK

    Traducido por Google,
    Diseñada por Peter Stathis en colaboración con Pablo Studio, Link moderniza la clásica lámpara de trabajo con pantógrafo. Esta nueva articulación reduce la complejidad mecánica de su referente de 1937 e incorpora la tecnología LED más avanzada y de bajo consumo de energía de la actualidad. Si bien rinde homenaje al concepto de pantógrafo, su diseño elimina los resortes y cables visibles en favor de una forma consolidada en la que la pantalla y el mango se fusionan como uno solo. De esta manera, Link equilibra perfectamente el rendimiento y el estilo para satisfacer las necesidades de iluminación enfocadas de cualquier espacio. Su amplia gama de modelos incluye cuerpos de lámpara pequeños y medianos que se pueden colocar sobre opciones de base de mesa, piso, abrazadera y montaje en pared para entornos residenciales, de oficina y de hotelería. PREMIOS: Premio Plata IDEA 2009 Honoree de ID Annual Design Review 2009 Premio Spark Design 2009 Premio Editor's Choice de ICFF 2008
    Especificaciones
    • FINISHES: White Silver Black Orange Green MATERIALS: Aluminum body Polycarbonate lens Table Base: Zinc/steel Floor Base: Steel base with aluminum stem Clamp, Wall, Grommet mounts: aluminum FEATURES: 360° rotation at base Full-range height adjustability 180° front to back head tilt Advanced LED array eliminates multiple shadows Hi-low dim control Ships flat-packed OCC model available upon request Link USB sold separately SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 7.5W Color temperature: 3000K Luminosity: 350 Lumens Luminaire efficacy: 47 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: UL, CE, RoHS, PSE
    Especificaciones técnicas
    • Referencialink
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica