Publique sus productos
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor

    Luci Table & Floor

    Traducido por Google,
    Luci es una luminaria portátil totalmente recargable que te permite llevar tu ambiente a donde quiera que vayas, tanto en interiores como en exteriores. Definida por la simplicidad de su forma y su gran tacto, Luci cuenta con un cuerpo de aluminio totalmente mecanizado que es de primera calidad al tacto y aporta elegancia a cualquier momento íntimo o reunión social. Representando el futuro de la iluminación, Luci cuenta con tecnología de luz de última generación de tenue a cálida con 3 niveles de luz preestablecidos más atenuación de rango completo que se activan a través de un interruptor óptico en la parte superior de la pantalla. Luci también cuenta con una duración de batería de primera clase para proporcionar muchas horas de iluminación sin ataduras entre cargas. Disponible en modelos de mesa y de pie, Luci se ofrece en tres acabados de trazado de máquina anodizada en plata, latón y negro y blanco mate texturizado. Diseñador: Pablo Pardo + Pablo Studio 2021
    Especificaciones
    • FINISHES: Satin Aluminum Brass Black Matte White MATERIALS: Aluminum Body Polycarbonate lens Fabric Cord FEATURES: Full range dim control (100-10%) 3-stage step dimming 18-180hr battery life 6hr charge time (using 10W USB-A block, not included) USB charging cable included Energy-efficient, flat-panel technology Glare-free illuminationSPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Consumption: 2.1W Color Temperature: 2700-2200K Warm Dim Luminosity: 135 Lumens Luminaire efficacy: 64 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cable Length: 6’ (2m) IP Rating: IP54 CERTIFICATIONS: ETL,CE
    Especificaciones técnicas
    • Referencialuci-table-floor
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosFloor Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica