Publique sus productos
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant

    Nivél Pendant

    Traducido por Google,
    Redefiniendo el futuro de la iluminación colgante, la silueta pura y elegante de Nivél presenta una paleta colorida de formas de pantalla hiladas combinadas con un motor de luz LED de panel plano articulado que gira elegantemente sobre su eje para enfocar la luz hacia abajo o como un baño de pared para brindar un control de luz perfecto para cualquier espacio. La lámpara colgante Nivél se puede suspender de forma individual o en grandes grupos de luces múltiples alimentados por un solo dosel cableado que permite al usuario reposicionar las luces a cualquier altura, extensión y direccionalidad deseadas. Disponible en 2 tamaños: 15” (38 cm) y 22” (56 cm) y 6 acabados con recubrimiento en polvo en blanco mate, terracota, verde bosque, azul pizarra, espresso y negro texturizado con opción de cable de tela grafito o blanco y dosel de techo. Nivél también está disponible en variaciones de montaje empotrado en blanco para ambos tamaños.
    Especificaciones
    • FINISHES: Cord: Black, White Shade: Black, White, Terracotta, Slate, Forest, Espresso MATERIALS: Steel Shade (15in) Aluminum Shade (22in) Fabric Cord Steel Canopy FEATURES: Fully Dimmable 45 Degree Shade Tilt SPECIFICATIONS: Voltage: 120V, 240V, 277V 50-60Hz (277V available on special order only) Power Consumption: 10.5W Color Temperature: 2700K Luminosity: 15"(550 Lm), 22"(740 Lm) Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) (Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Especificaciones técnicas
    • Referencianivel-pendant
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosPendant Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica