Publique sus productos
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar

    Pilar

    Traducido por Google,
    Pilar, de diseño divertido y escultural, es un estudio de proporciones geométricas que resalta meticulosamente el carácter de sus materiales para crear una iluminación ambiental cálida y pura para cualquier tipo de espacio. Pilar encarna un diálogo armonioso entre solidez y ligereza, con una columna monolítica de mármol con un globo de vidrio suspendido que define su silueta icónica. Pilar se ofrece en bases de mármol blanco de Carrara y negro Marquina con un globo de vidrio opalino esmerilado de 12” (30,5 cm) y cuenta con un regulador de intensidad en línea de rango completo para seleccionar cualquier configuración de luz y ambiente deseados.
    Especificaciones
    • Finishes: Marquina Black Carrara White Materials: Marble Base Opal Glass Globe Features: Fully dimmableSpecifications: Voltage: 120V and 240V Power consumption: 8W Color temperature: 2700K Luminosity: 800 Lumens Luminaire efficacy: 20 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI ADA compliant Title 20 compliant 1K hour lifespan Cable length: 6’ (1.8m) 1 year warranty BULB TYPE: LED BT-15 8W Frosted White CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapilar
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica