Publique sus productos
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO
PIXO

    PIXO

    Traducido por Google,
    Aunque encarna una forma emotiva y humanista, Pixo, en su núcleo conceptual, es una luz de trabajo ultraeficiente. La funcionalidad y la necesidad impulsan su diseño. Aprovecha al máximo su marco y su espacio a través de cada característica: la pantalla giratoria de Pixo y el brazo altamente maniobrable le brindan la máxima utilidad en un espacio mínimo. Su luz LED compacta y de bajo consumo es infinitamente ajustable, lo que permite al usuario enfocar una luz cálida y sin deslumbramiento donde sea necesario. Para mayor comodidad, el elegante factor de forma presenta una atenuación de rango completo a través de su interruptor óptico fácil de usar. La base integra un puerto USB para cargar dispositivos móviles. Además, las piezas superior e inferior se envían separadas una de la otra para reducir los materiales de embalaje y los costos de envío. Pixo es 97% reciclable. Ahora ofrecemos una versión mejorada de Pixo, Pixo Plus, que ofrece carga inalámbrica integrada en la base para su dispositivo móvil. PREMIOS: Premio Red Dot 2012
    Especificaciones
    • FINISHES: White Silver Graphite Azure Glow Orange White with Brass Arm Custom finishes available on special orders MATERIALS: Formed aluminum arm Polycarbonate shade and base cover Steel base insert FEATURES: 360° arm rotation 180° arm tilt 360° shade rotation USB charging port Advanced LED array eliminates multiple shadows Full range dim control 100%-10% Optical switch - ADA compliant Occupancy sensor model available upon request Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 6W MAX Color temperature: 3000K Luminosity: 325 Lumens Luminaire efficacy: 54 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 6’ (182cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty BULB TYPE: (78x) High-output LED array CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS *Pixo will be available while supplies last.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapixo
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica