Publique sus productos
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo
Sky Solo

    Sky Solo

    Traducido por Google,
    La colección Sky se inspiró en un sistema de iluminación colgante modular y Sky Solo es su elemento fundamental. Su diseño minimalista totalmente de aluminio resalta una potente fuente de luz de panel plano de dos lados con tecnología LED Dim to Warm que puede brindar hasta 1250 lúmenes de luz ambiental cálida en todas las direcciones. Sky Solo se puede suspender de forma individual, en serie o como sorprendentes grupos de candelabros para entornos residenciales, de contrato y de hotelería por igual. El elemento de iluminación de Solo también se puede combinar con una amplia gama de reflectores de pantalla premium en metal, madera y fieltro acústico para brindar una extraordinaria variedad de soluciones decorativas y de rendimiento para entornos residenciales, de oficina y de hotelería por igual. Explore el resto de la colección Sky con Sky Dome, Sky Sound y nuestra última incorporación Sky Dome Flush PREMIOS: Premio Metropolis Likes 2020 NYCxDESIGN 2020: Homenajeado por luminarias colgantes Premios de diseño de productos IDA 2020: Plata
    Especificaciones
    • FINISHES: Polished Aluminum Matte Black Pant MATERIALS: Die-cast aluminum head Aluminum Stem Fabric Cord Steel Canopy FEATURES: Dim-to-Warm (DTW) Light Source Fully dimmable Uplight/downlight Energy-efficient, flat panel technology Glare-free illumination SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 18W MAX Color Temperature: 2700K-2200K DTW Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1250 Lumens total (850 down/400 up) Luminaire Efficacy: 70 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cable length: 10’ (305cm)(Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasky-solo
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica