Publique sus productos
Sky Sound
Sky Sound
Sky Sound
Sky Sound
Sky Sound

    Sky Sound

    Traducido por Google,
    La colección Sky es un sistema de iluminación colgante modular que cuenta con múltiples opciones de reflectores de pantalla para diversos beneficios decorativos y de rendimiento. Sky Sound combina el rendimiento acústico con una potente iluminación omnidireccional para brindar una solución colgante única que minimiza el ruido ambiental y contribuye a un espacio de trabajo positivo. Su elegante pantalla de disco de fieltro PET está suspendida por un mástil de aluminio pulido y está disponible en tamaños de 18” (45,8 cm)/24” (61 cm)/32” (81 cm) con colores intensos y vibrantes para crear un entorno armonioso de luz y tranquilidad para mejorar nuestro bienestar. Explore el resto de la colección Sky con Sky Solo, Sky Dome y nuestra última incorporación Sky Dome Flush PREMIOS: Premio Metropolis Likes 2020 NYCxDESIGN 2020: Homenajeado por accesorios colgantes Premios de diseño de productos IDA 2020: Plata
    Especificaciones
    • FINISHES: Polished Aluminum Matte Black Paint FINISHES (Shade): Stone Grey Anthracite MATERIALS: Die-cast aluminum head Aluminum Stem Fabric Cord Steel Canopy PET felted disc shade FEATURES: Dim-to-Warm (DTW) Light Source Fully dimmable Uplight/downlight Energy-efficient, flat panel technology Glare-free illumination Acoustic dampening shade (NRC .75) Shade options : 17.5"(45cm), 23.5"(60cm), 32"(81cm) discs CANOPY FINISHES: White canopy Black canopy SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 18W MAX Color Temperature: 2700K-2200K DTW Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1250 Lumens total (850 down/400 up) Luminaire Efficacy: 70 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cable length: 10’ (305cm)(Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasky-sound
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosPendant Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica