Publique sus productos
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS

    SOLIS

    Traducido por Google,
    Al crear Solis, el diseñador Carmine Deganello se propuso interactuar con la luz en su forma arquetípica: los rayos del sol. La pieza resultante es una atractiva mezcla de luces y sombras, que proyecta rayos brillantes y patrones radiantes sobre un espacio. El efecto es una sensación de ingravidez y un entorno redefinido que invita a un nuevo tipo de relación con la fuente de luz. Solis, una lámpara colgante hecha de tela de poliéster liviana y acero inoxidable, se puede usar como colgante, colgada de una pared o como una luminaria portátil e independiente.
    Especificaciones
    • FINISHES: White Silver Black MATERIALS: Polyester fabric shade Nickel-chrome steel hardware Fabric cord FEATURES: Full-range dim (in-line slide dimmer) Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 50/60Hz Fire retardant polyester fabric Cord length: 13’ (396cm) from lamp to dimmer (Field Cuttable for pendant), 6' (183cm) from dimmer to plug Color Rendition Index: 90 CRI BULB TYPE: 1x E26/PAR30 11W LED 2700K 950 Lumens CERTIFICATIONS: UL listed components, CE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasolis
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosPendant Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica
    Åland
    Anguilla
    Albania
    Antigua y Barbuda
    Alemania
    Aruba
    Andorra
    Bahamas
    Austria
    Barbados
    Bélgica
    Belice
    Bielorrusia
    Bermudas
    Bosnia-Herzegovina
    Canadá
    Bulgaria
    Caribe Neerlandés
    Chipre
    Costa Rica
    Ciudad del Vaticano
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
    Isla de Man
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Islandia
    Jamaica
    Islas Faroe
    Martinica
    Italia
    México
    Jersey
    Montserrat
    Letonia
    Nicaragua
    Liechtenstein
    Panamá
    Lituania
    Puerto Rico
    Luxemburgo
    República Dominicana
    Macedonia del Norte
    Saint Barthélemy
    Malta
    San Cristóbal y Nieves
    Moldavia
    San Martín
    Mónaco
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
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania