Publique sus productos
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM

    SOLIS DRUM

    Traducido por Google,
    La nueva lámpara colgante Solis Drum es la última incorporación a la elegante familia de lámparas colgantes Solis. Con una combinación única y atractiva de luz y sombra, Solis Drum está hecha de tela de poliéster cortada a láser combinada con una construcción de anillo superior e inferior de aluminio que permite que la pantalla cuelgue bajo tensión. Solis Drum también emplea un impresionante difusor de cúpula LED que abarca el diámetro del anillo superior, irradiando luz hacia abajo y hacia los lados para proyectar patrones cálidos y brillantes en el espacio que lo rodea. El efecto es una sensación de ingravidez que invita a un nuevo tipo de relación con la fuente de luz. Perfecta sobre una mesa de comedor, una entrada o en grupos grandes.
    Especificaciones
    • FINISHES: White Silver Black MATERIALS: Chrome plate steel Chrome plate aluminum Acrylic diffuser Polyester fabric shade Fabric cord FEATURES: Full-range dim Ships flat-packed High powered LED light source SPECIFICATIONS: Voltage: 120-277V 60Hz Power Consumption: 35W(24")80W(36") Color temperature: 2700K Note:3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 2500 Lumens (24") 5600 Lumens (36") Luminaire efficacy: 71 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 10’ (609cm) CERTIFICATIONS: ETL, RoHS, PSE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasolis-drum
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosPendant Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica