Publique sus productos
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia
Talia

    Talia

    Traducido por Google,
    El diseño refinado y compacto de Talia incorpora solo los elementos esenciales para cumplir su propósito. Inteligente y potente, Talia está diseñada para un control máximo de la luz, combinando tecnología de luz plana totalmente regulable y sin deslumbramiento con una rotación de poste de 360° y una rotación de pantalla de 180° para satisfacer las necesidades de iluminación ambiental y de trabajo por igual. El modelo de mesa Talia también cuenta con carga por inducción inalámbrica para acomodar dispositivos móviles + puerto USB para mayor comodidad. Disponible en modelos de mesa y de piso, Talia se ofrece en 6 elegantes combinaciones de colores y acentos metálicos para brindar un toque refinado a cualquier entorno y decoración.
    Especificaciones
    • FINISHES: White Grey Black White with Silver Post Grey with Silver Post Black with Brass Post Custom finishes available on special orders MATERIALS: Extruded aluminum post ABS/PC shade and base cover Steel base insert FEATURES: 360° post rotation 180° shade rotation Wireless charging for Qi compatible mobile devices and wireless recharging cases for compatible devices (does not support Apple Watch charging) USB charging port Advanced LED flat-panel eliminates multiple shadows Full range dim control 100%-10% 6-hour energy saving auto-off timer Optical switch - ADA compliant Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 5.1W MAX Color temperature: 3000K Luminosity: 350 Lumens Luminaire efficacy: 51 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 6’ (182cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatalia
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica