Publique sus productos
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant

    T.O Pendant

    Traducido por Google,
    TO celebra la importancia de la luz como pilar en nuestra vida diaria. TO presenta una elegante varita de luz suspendida por dos cinturones de nailon tejidos decorativos acabados con características sobremoldeadas que permiten una rotación completa de 360 ​​grados para dirigir la luz en todas las direcciones. La lámpara colgante TO puede transformarse de una luz orientada a tareas directas a un ambiente indirecto con un mínimo esfuerzo. Su sistema de suspensión permite la máxima libertad y creatividad para suspender en una amplia variedad de configuraciones, desde series lineales hasta agrupaciones de varios ejes y niveles para crear exhibiciones impresionantes para entornos residenciales y laborales por igual. La lámpara colgante TO se ofrece en acabados de cromo pulido, negro mate y gris mate combinados con cinturones de suspensión en naranja quemado, grafito y gris claro, y se puede mezclar y combinar según cualquier deseo. Explore el resto de la colección con TO Table and Floor. Diseñador: Carmine Deganello + Pablo Studio PREMIOS 2023: Premio Frame 2023
    Especificaciones
    • FINISHES (Lamp): Chrome Matte Black Matte Grey FINISHES (Belts): Burnt Orange Graphite Light Grey MATERIALS: Aluminum Arm PMMA lens Fabric Cord Nylon Webbing FEATURES: 360° arm rotation 2-stage step dimming Advanced LED array eliminates multiple shadowsSPECIFICATIONS: Voltage: 120V-277V 50/60Hz Consumption: 10W Color Temperature: 2700K Luminosity: 750 Lumens Luminaire efficacy: 75 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) BULB TYPE: High-output LED array CERTIFICATIONS: ETL,CE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciato-pendant
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosPendant Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica