Publique sus productos
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor
T.O Table and Floor

    T.O Table and Floor

    Traducido por Google,
    TO celebra y refuerza la importancia de la luz como pilar en nuestra vida diaria. Una columna monolítica sostiene una línea de luz horizontal y vertical para proporcionar un control preciso de la luz en todas las direcciones. TO encarna un diálogo armonioso entre solidez y ligereza que ofrece contextos ilimitados para su uso en entornos residenciales y laborales, todo dentro de un espacio mínimo. TO cuenta con una fuente de luz LED totalmente regulable con un interruptor táctil ubicado apropiadamente en el extremo del brazo. Las versiones de mesa y de piso cuentan con un brazo de luz fijado magnéticamente sobre una base cilíndrica de mármol, mientras que la varilla de luz se puede girar hasta 360 grados para proporcionar luz directa e indirecta para necesidades de iluminación ambiental y de trabajo por igual. TO se ofrece en 2 acabados de base de mármol en negro Marquina y blanco Carrara, mientras que el brazo de luz contrasta elegantemente con superficies pulidas en latón y cromo. TO es una integración perfecta de iluminación funcional y escultura. Explore el resto de la colección con TO Pendant. Diseñador: Carmine Deganello + Pablo Studio PREMIOS 2021: 2022 Interior Design HiP Awards: Iluminación 2022 Architizer A+ Product Awards: Iluminación decorativa e independiente 2022 Architectual Record: Mejores productos de iluminación 2023 Paris Design Awards: Mobiliario e iluminación
    Especificaciones
    • FINISHES (Base): White Carrara Marble Black Marquina Marble FINISHES (Arm): Brass Chrome MATERIALS: Aluminum Arm PMMA lens Marble Base Fabric Cord FEATURES: Full range dim control (100-10%) 2-stage step dimming Advanced LED array eliminates multiple shadowsSPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Consumption: 4.5W Color Temperature: 3000K Luminosity: 300 Lumens Luminaire efficacy: 67 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cable Length: 6’ (2m) CERTIFICATIONS: ETL,CE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciato-table-floor
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica