Publique sus productos
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini

    UMA Mini

    Traducido por Google,
    Presentamos UMA Mini, la última incorporación a la familia UMA, ahora más portátil que nunca para que puedas llevarla contigo a cualquier parte. La revolucionaria linterna UMA Mini se inspira en su hermana mayor UMA, fusionando la tecnología LED de última generación con un sonido envolvente de alta fidelidad de 360°, a la vez que cuenta con una función de modo de fiesta que permite emparejar hasta 24 unidades simultáneamente a través de Bluetooth® para crear el ambiente perfecto. UMA Mini también cuenta con un control de volumen sensible al tacto y 3 configuraciones de nivel de luz suave para crear el ambiente perfecto. Invocando el símbolo primordial de la linterna y la calidez de una fogata, UMA Mini es la pieza central perfecta para reuniones sociales en casa, salones de restaurantes y cualquier entorno al aire libre. Explora el resto de la colección con Uma. Hay descuentos por volumen disponibles para pedidos grandes. Ponte en contacto con info@pablodesigns.com para obtener más detalles.
    Especificaciones
    • Finishes: Matte white/gray fabric Materials: Diffused Polycarbonate lens Leather strap Steel Grille Silicone feet Protective cotton bag w/ leather cord Features: Portable + rechargeable 3 stage dim control Rich 360° sound Bluetooth® connectivity Party Mode up to 24 units 20 hour battery life ( light only) 15 hour battery life (light and music) IP54 Damp rated USB charging cable included USB-C rapid charging *Specifications: Power Consumption: 4W(light) 8W MAX(speakers) Color temperature: 2000K Luminosity: 100 Lumens MAX Color Rendition Index: 90 CRI Battery life: Up to 20 hours Charging time: Up to 3 hours Battery life: Up to 8 hours Power cable length: 6’ (183cm) 1 year warranty Patent pending Certifications: ETL, CE, IP54 *Charger block not included. 10W charger block recommended for efficient charging.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciauma-mini
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica