Publique sus productos
Cabinet Island Series
Cabinet Island Series
Cabinet Island Series

    Cabinet Island Series

    3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Superficie de trabajo de acero inoxidable con base de gabinete, serie Island de 108" x 30" Superficie de trabajo de acero inoxidable 304 de 16 g con acabado satinado n.° 4 y estructura inferior resistente de 14 g. Tiene un borde plano en todo su perímetro y un estante intermedio fijo de acero inoxidable de 18 g y frente cerrado con puerta y base completamente cerrada. "La personalización es nuestra especialidad"

    Especificaciones
    • • Available with Open Front or Swing out Doors

      • Work surfaces are constructed of 16 Gauge Stainless Steel with #4 Satin Finish

      • Work surfaces have a 14 Gauge heavy duty understructure

      • Double pan door construction

      • You may choose cabinet with or without a 18 Gauge Stainless Steel fixed mid-shelf

      • Recessed Flush Pulls, positive door catch and lift off hinges on units with doors

      • 1 5/8” Stainless Steel round tube legs with adjustable feet or fully Enclosed Base

      • Work Surface working heights are 36”

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacabinet-island-series
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de productosCabinet Island Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-03
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Mobiliario de cocina
    • Número OmniClass23-21 19 15 29
    • Título OmniClass Commercial Kitchen Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México