Publique sus productos
PUERTA CORTAFUEGO CLASSIC EI2 120 2 HOJAS
PUERTA CORTAFUEGO CLASSIC EI2 120 2 HOJAS
PUERTA CORTAFUEGO CLASSIC EI2 120 2 HOJAS
PUERTA CORTAFUEGO CLASSIC EI2 120 2 HOJAS
PUERTA CORTAFUEGO CLASSIC EI2 120 2 HOJAS

    PUERTA CORTAFUEGO CLASSIC EI2 120 2 HOJAS

    Marco MC3 conformado en acero galvanizado de alta resistencia de 1,2 mm con alojamiento para junta de humos fríos/calientes, provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.

    Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado tipo skinpass, rellena de lana de roca.

    Cerradura homologada marcado CE.

    Contracerradura con flush bolt o con función antipánico para hoja secundaria.

    Bisagras homologadas marcado CE.

    En puertas de altura nominal igual o superior a 2400 mm presenta una bisagra adicional.

    Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero.

    Junta intumescente perimetral entre marco y hoja.

    4 puntos antipalanca.

    Distanciales para su instalación.

    Chapa identificativa.

    Instrucciones de montaje y mantenimiento.

    Especificaciones
    • Resistencia al fuego: EI2 120 ensayado según EN1634-1 Clasificación según EN 13501-2

      Dimensiones de la puerta:

      Ancho de apertura libre: 1110, 1120, 1210, 1310, 1410, 1510, 1690, 1890

      Altura de apertura libre: 2015, 2105

      Anchura de hueco de obra: 1190, 1200, 1290, 1390, 1490, 1590, 1770, 1970.

      Altura de hueco de obra: 2060, 2150

      Color estándar: ral 7035

      Liso (prepintado)

      Gofrado y texturado (pintado)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaclassic-ei2-120-2-leaf-fire-door
    • Familia de productoFire doors
    • Grupo de productosCLASSIC fire doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2110
    • Ancho (mm)1110
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Europa África
    Colombia
    Alemania
    Marruecos
    España
    Francia
    Italia
    Portugal