Publique sus productos
PUERTA CORTAFUEGOS CLASSIC EI 60 2 HOJAS

PUERTA CORTAFUEGOS CLASSIC EI 60 2 HOJAS

3.2 de 5 estrellas3.2(5 reseñas)

Marco MC3 conformado en acero galvanizado en acero galvanizado de alta resistencia de 1,2 mm con alojamiento para junta de humos fríos/calientes, provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.

Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado tipo skinpass, rellena de lana de roca.

Cerradura homologada marcado CE. 

Hoja secundaria provista de contracerradura CR4/5 con función antipánico, varillas interiores y palanca de accionamiento manual.

Bisagra homologada marcado CE.

Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamiada ignífuga de color negro con alma de acero.

Junta intumescente perimetral entre marco y hoja. 

Dos puntos antipalanca.

Distanciales para su instalación. 

Chapa identificativa. 

Instrucciones de montaje y mantenimiento. 

Juntas opcionales.

Especificaciones
  • Resistencia al fuego: EI2 60 ensayado según EN1634-1 Clasificación según EN 13501-2

    Dimensiones de la puerta:

    Ancho de apertura libre: 1110, 1120, 1210, 1310, 1410, 1510, 1690, 1890

    Altura de apertura libre: 2015, 2105

    Anchura de hueco de obra: 1190, 1200, 1290, 1390, 1490, 1590, 1770, 1970.

    Altura de hueco de obra: 2050, 2150

    Color estándar: ral 7035

    Liso (prepintado)

    Gofrado y texturado (pintado)

Especificaciones técnicas
  • Referenciaclassic-ei2-60-2l-fire-door
  • Familia de productoFire doors
  • Grupo de productosCLASSIC fire doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2105
  • Ancho (mm)1110
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • Número OmniClass23-17 11 31
  • Título OmniClass Fire Doors

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Europa África
Colombia
Alemania
Marruecos
España
Francia
Italia
Portugal